Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Tvar sondy
Rozměr
Ø 12 × 62,5 mm
Konstrukční řada
S44
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,05 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný
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
| BCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 | BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | |
|
2.989,40 CZK
Ceníková cena
|
3.106,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 62,5 mm | Ø 12 × 62,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | S44 | S44 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,05 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 5 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
| Funkce | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PEEK | PEEK |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Teplota prostředí | -5...105 °C, Schválení UL pouze do 85 °C | -5...105 °C, Schválení UL pouze do 85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD