Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
3.403,20 CZK
Ceníková cena
|
3.403,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | - |
| Senzitivita | spínací vzdálenost naučitelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Teplota prostředí | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD