Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
| BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | |
|
3.344,40 CZK
Ceníková cena
|
3.315,20 CZK
Ceníková cena
|
3.315,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 50 mm | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 | M12 |
| Závit (A) | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 0,5–5 mm | 0,5–5 mm | 0,5–5 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost naučitelná | spínací vzdálenost naučitelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK | PEEK |
| Teplota prostředí | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Rozhraní | - | - | IO-Link 1.1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD