Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové kompaktní provedení se závitem M5 nebo M8
Rozměr
Ø 8 × 49 mm
Konstrukční řada
M08
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2 m, TPU
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M08B4G-GSC40G-BP02 | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | |
|
3.870,50 CZK
Ceníková cena
|
3.811,20 CZK
Ceníková cena
|
3.959,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 49 mm | Ø 8 × 49 mm | Ø 8 × 54 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M08 | M08 | M08 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2 m, TPU | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Rozhraní | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD