Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
1.714,20 CZK
Ceníková cena
|
1.751,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 34 × 16 × 8 mm | 34 × 16 × 8 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R08 | R08 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2 m, PUR | Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR |
| Spínací výstup | dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN) | dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Dosah | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost naučitelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Aktivní plocha, materiál | PP | PP |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD