Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | |
|
2.467,50 CZK
Ceníková cena
|
2.430,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 34 × 16 × 8 mm | 34 × 16 × 8 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R08 | R08 |
| Montáž | zarovnaný na vnější stěnu nádrže | zarovnaný na vnější stěnu nádrže |
| Připojení | Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Spínací výstup | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 10 Hz |
| Senzitivita | naučitelný podle média | naučitelný podle média |
| Funkce | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Aktivní plocha, materiál | PP | PP |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí |
IP 67 IP 65 |
IP 67 IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD