Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M18
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
8.342,70 CZK
Ceníková cena
|
3.224,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 75 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Závit (A) | M18 × 1 | - |
| Montáž | lícující montáž | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 0–8 mm | - |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PTFE |
| Teplota prostředí | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Spínací výstup | - | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Senzitivita | - | spínací vzdálenost seřiditelná |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD