Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 6,5 × 30 mm
Tvar
D6,5
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 30 mm | Ø 6,5 × 30 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 4 000 Hz | 4 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD