Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
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
| BES M08MG-GSC20B-BV02 | BES M08MG-GSC20B-BP02 | BES M08MG-GSC20B-BP03 | |
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
1.082,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | pólovaný spínací kontakt (NO) | pólovaný spínací kontakt (NO) | pólovaný spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 500 Hz | 1 500 Hz | 1 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–36 V DC | 10–36 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD