Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
977,60 CZK
Ceníková cena
|
1.082,10 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 50 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD