Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-BP02 | BES M08MI-PSC15B-BV02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08MI-PSC20B-BP02 | |
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
932,40 CZK
Ceníková cena
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 700 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Ušlechtilá ocel | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT | PBT | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 | IP 68 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD