Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 12 × 48 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
740,00 CZK
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 48 mm | Ø 12 × 53 mm | Ø 12 × 53 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD