Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 55 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PVC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
1.020,40 CZK
Ceníková cena
|
1.108,80 CZK
Ceníková cena
|
961,60 CZK
Ceníková cena
|
1.819,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm | Ø 18 × 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 1 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD