Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 30 × 65 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M30MI-PSC15B-S04G | BES M30MI-PSC15B-S04K | BES 516-327-G-S4-C | |
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
2.072,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 65 mm | Ø 30 × 65 mm | Ø 30 × 83 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD