Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 45 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ME-NOC20B-S04G-003 | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | BES 516-370-E5-C-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
681,20 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 45 mm | Ø 12 × 45 mm | Ø 12 × 45 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD