Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 4 × 27 mm
Tvar
D4,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M5 × 0,5, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,25 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
2.204,00 CZK
Ceníková cena
|
2.204,00 CZK
Ceníková cena
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 4 × 27 mm | Ø 4 × 27 mm | Ø 4 × 27 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D4,0 | D4,0 | D4,0 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,50 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD