Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 4 × 27 mm
Tvar
D4,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD