Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení bez závitu
Rozměr
Ø 3 × 33 mm
Tvar
D3,0
Montáž
nelícující
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
2.398,90 CZK
Ceníková cena
|
2.455,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 3 × 33 mm | Ø 3 × 33 mm | Ø 3 × 33 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D3,0 | D3,0 | D3,0 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PET-C | PET-C | PET-C |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M5 × 0,5, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 21,6–26,4 V DC | 21,6–26,4 V DC | 21,6–26,4 V DC |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD