Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 36 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-327-E4-Y-01,5 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
1.287,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 36 mm | Ø 30 × 36 mm | Ø 30 × 56 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 150 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 1,50 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD