Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 36 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PUR
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
| BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | |
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
2.145,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 36 mm | Ø 30 × 36 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD