Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 30 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
1.789,80 CZK
Ceníková cena
|
1.877,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 30 mm | Ø 8 × 30 mm | Ø 8 × 30 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD