Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 33 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-E4-C-PU-03 | BES 516-370-E4-C-03 | BES M12MD-POC40B-BP02-003 | BES M12MI-POC20B-BP03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
740,00 CZK
Ceníková cena
|
694,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 33 mm | Ø 12 × 33 mm | Ø 12 × 33 mm | Ø 12 × 53 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz | 2 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, TPU | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, TPU | Kabel, 3,00 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD