Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 44 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES 516-370-G-E5-C-S49 | BES M12ME-POC40B-S49G | |
|
1.584,30 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 44 mm | Ø 12 × 42 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD