Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcová miniaturní verze
Rozměr
Ø 5 × 35 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
nelícující
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M05ED-PSC50F-EP05 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
2.545,80 CZK
Ceníková cena
|
2.412,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 5 × 35 mm | Ø 5 × 35 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M5 × 0,5 | M5 × 0,5 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PET-C | PET-C |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD