Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES016W

BES 516-123-G-S4-H

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
80 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–55 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01