Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES018H

BES 516-300-S264-S49

Čtvercové kompaktní provedení

Rozměr
59 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
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
59 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01