Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES0193

BES 516-3026-S4-C

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
600 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01