Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES0194

BES 516-3028-BO-C-03

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 30 × 76,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
Ø 30 × 76,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
Princip funkce
Indukční snímač
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01