Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové kompaktní provedení
Rozměr
25 × 5 × 5 mm
Tvar
5x5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES 516-3042-I02-C-PU-05 | BES 516-3042-I02-C-PU-02 | BES 516-3040-I02-C-PU-05 | |
|
2.398,90 CZK
Ceníková cena
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
2.398,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 25 × 5 × 5 mm | 25 × 5 × 5 mm | 25 × 5 × 5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD