Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 45 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel, 10,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR
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
| BES 516-324-EO-C-PU-10 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | BES 516-324-EO-C-PU-03 | |
|
2.161,30 CZK
Ceníková cena
|
1.789,80 CZK
Ceníková cena
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 45 mm | Ø 8 × 45 mm | Ø 8 × 45 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD