Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-H | BES M18MP-PSH50B-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.027,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 83 mm | Ø 18 × 86 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 900 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD