Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 69 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
4.084,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 69 mm | Ø 18 × 65 mm | Ø 18 × 36,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PTFE | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | - | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | - | Indukční snímač |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | - |
| Krytí | - | IP 67 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD