Indukční bezdotykové spínače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-G-S4-H | BES 516-327-G-S4-C | BES 516-114-G-S4-H | |
|
-
Ceníková cena
|
2.045,20 CZK
Ceníková cena
|
2.348,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 83 mm | Ø 30 × 83 mm | Ø 30 × 83 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 150 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–55 V DC | 10–30 V DC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |