Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | BES M30ME-PSC10B-S04G-003 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
1.317,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 83 mm | Ø 30 × 65 mm | Ø 30 × 65 mm | Ø 30 × 44,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 150 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD