Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
50 × 25 × 10 mm
Tvar
50x25x10
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,50 m, PUR
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
| BES 516-347-MO-C-PU-03 | BES 516-347-MO-C-03 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | |
|
2.204,00 CZK
Ceníková cena
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
2.291,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 50 × 25 × 10 mm | 50 × 25 × 10 mm | 50 × 25 × 10 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Hliník | Hliník, tlakový odlitek | Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD