Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
1.020,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 70 mm | Ø 12 × 70 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 1 200 Hz | 800 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PA 12 | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | - | - | IP 68 |
| Dodatečné vlastnosti | - | - |
Faktor 1 rozšířený teplotní rozsah Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD