Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-361-S4-C | BES M18MN-NSC80F-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 83 mm | Ø 18 × 86 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 600 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD