Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 45 mm
Tvar
D8,0
Montáž
nelícující
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 45 mm | Ø 8 × 45 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D8,0 | D8,0 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD