Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
30 × 10,5 × 16,5 mm
Tvar
30x10.5x16.5
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,32 m, PUR
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
| BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
1.480,00 CZK
Ceníková cena
|
1.437,10 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 10,5 × 16,5 mm | 30 × 10,5 × 16,5 mm | 30 × 10,5 × 16,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktivní plocha, materiál | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD