Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
30 × 10,5 × 16,5 mm
Tvar
30x10.5x16.5
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-03 | BES 517-398-NO-C-02 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
1.480,00 CZK
Ceníková cena
|
1.437,10 CZK
Ceníková cena
|
1.480,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 10,5 × 16,5 mm | 30 × 10,5 × 16,5 mm | 30 × 10,5 × 16,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktivní plocha, materiál | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD