Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES01NE

BES 517-399-N2-C

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
30 × 10,5 × 16,5 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
30 × 10,5 × 16,5 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
PBT, GF20
Aktivní plocha, materiál
PBT, GF20
Připojení
Konektor, DIN 46244
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 00, pouzdro IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční snímač
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat