Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 8 × 58 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | BES M08EE-NOC20B-S04G-003 | |
|
1.760,60 CZK
Ceníková cena
|
1.760,60 CZK
Ceníková cena
|
1.215,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 58 mm | Ø 8 × 58 mm | Ø 8 × 43 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | NPN rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 700 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD