Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 48 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.649,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 48 mm | Ø 12 × 48 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, TPU | Kabel, 3,00 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD