Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 66 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
1.627,00 CZK
Ceníková cena
|
3.403,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 66 mm | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 800 Hz | 2 000 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | LCP | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Krytí | - | - | IP 67 |
| Dodatečné vlastnosti | - | - | selektivní železný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD