Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové kompaktní provedení
Rozměr
40 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
2.321,60 CZK
Ceníková cena
|
2.321,60 CZK
Ceníková cena
|
2.174,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,32 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD