Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové kompaktní provedení
Rozměr
59 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES Q08ZE-PSC25B-S49G | BES Q08ZC-PSC25B-S49G | BES Q08ZE-PSC20B-S49G | |
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 59 × 8 × 8 mm | 59 × 8 × 8 mm | 59 × 8 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2,5 mm | 2,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD