Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení
Rozměr
30 × 10 × 6 mm
Tvar
30 × 10 × 6
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES R03KC-PSC30B-EP05 | BES R03KC-PSC30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EV02 | |
|
2.220,00 CZK
Ceníková cena
|
1.480,00 CZK
Ceníková cena
|
1.525,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 10 × 6 mm | 30 × 10 × 6 mm | 30 × 10 × 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 30 × 10 × 6 | 30 × 10 × 6 | 30 × 10 × 6 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | PA 6, GF30/černá | PA 6, GF30/černá | PA 6, GF30/černá |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, TPU | Kabel, 2,00 m, TPU | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD