Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
nelícující
Dosah
2,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
1.744,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 16 × 8 × 4,7 mm | 16 × 8 × 4,7 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 16 × 8 × 4,7 | 16 × 8 × 4,7 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD