Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
40 × 12 × 26 mm
Tvar
40 × 12 × 26
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
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
| BES R05KB-PSC20B-EP02 | BES R05KB-PSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC40B-EP02 | |
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
2.145,20 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 12 × 26 mm | 40 × 12 × 26 mm | 40 × 12 × 26 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40 × 12 × 26 | 40 × 12 × 26 | 40 × 12 × 26 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD