Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení s výškou 40 mm
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G | BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G | |
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm | 40 × 40 × 62 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | - | - | IP 67 |
| Dodatečné vlastnosti | - | - | Faktor 1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD